vention-logo-sm
Teilebibliothek
Machine Guarding Floor Anchoring Mount for 45x90mm and 45x45mm Extrusions
ST-SE-001-0005

Machine Guarding Floor Anchoring Mount for 45x90mm and 45x45mm Extrusions

Vention

Rugged, welded steel heavy-duty floor anchoring mount to fix Vention extrusions (45x90mm and 45x45mm) to the installation site floor. This anchoring mount is specifically designed for machine guarding applications. The gusseted design creates a lot more stability for loads transferred through the extrusion posts. Use with 45x90 mm extrusions for the highest rigidity.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Safety Enclosure Ecosystem

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerST-SE-001-0005
Einzelpreis$42.55 USD
Gewicht0.92 kg
Abmessungen (L x B x H)135 x 83 x 105 mm
Material1010/1008 Steel
OberflächenbeschaffenheitBlack powder coat
Zugehörige Befestigungselemente3 x HW-FN-002-0001, 3 x HW-FN-003-0018, 3 x HW-WS-001-0001

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00013View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00183View
M8 Washer with 16mm Outside DiameterHW-WS-001-00013View

$42.55 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.

    Machine Guarding Floor Anchoring Mount for 45x90mm and 45x45mm Extrusions | Vention