Teilebibliothek
M8 Countersink Hole for 3/8 inch Panels
ST-PN-010-0008

M8 Countersink Hole for 3/8 inch Panels

Vention

M8 countersink hole for 3/8 inch panels. Position where countersunk holes are required to fasten panels to a Vention assembly with flat head screws. 20mm screw is included.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerST-PN-010-0008
Einzelpreis$5.83 USD
Gewicht0.01 kg
MaterialN/A
OberflächenbeschaffenheitN/A
Zugehörige Befestigungselemente1 x HW-FN-002-0001, 1 x HW-FN-015-0020
Leichtbefestigungen1 x HW-FN-002-0001, 1 x HW-FN-015-0012

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00011View
M8 1.25 x 20mm Flat Head ScrewHW-FN-015-00201View

$5.83 USD

Suchen Sie nach weiteren Details?

Dieses Teil erfordert kundenspezifische Spezifikationen. Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam für maßgeschneiderte Preise und detaillierte Informationen, um sicherzustellen, dass es perfekt zu Ihrem Projekt passt.

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.