Teilebibliothek
M14 x 66mm Leveling Foot, with 120mm Diameter Base
HW-LF-002-0000

M14 x 66mm Leveling Foot, with 120mm Diameter Base

Vention

M14 x 66mm leveling foot with 120mm pad that includes the steel mounting plate for both 45mm x 90mm and 90mm x 90mm extrusions. Stud is made of zinc plated steel and pad is made of die casted zinc. The foot base has two 9mm holes for floor mounting and come with a removable anti-slip plate. Supports loads up to 1100kg.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerHW-LF-002-0000
Einzelpreis$110.83 USD
Gewicht1.8343275 kg
Abmessungen (L x B x H)120 x 120 x 100 mm
MaterialVarious
Zugehörige Befestigungselemente4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-003-0018
Leichtbefestigungen4 x HW-FN-003-0012, 4 x HW-FN-002-0001
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Load Capacity10780 N

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00014View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00184View

$110.83 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.