Teilebibliothek
Indexer Spring Plunger
MO-LM-034-0002

Indexer Spring Plunger

Vention

Spring Plunger which can be used with MO-LM-034-0001 in order to provide accurate positioning of motion components. Plunger is threaded for installation in any Vention through hole. Lock nuts are provided to allow adjustment of engagement. Torque hex nuts to 5Nm (~3.7ft-lb) to prevent loosening.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Precision Telescopic Slides
Designing Machine Tending Equipment

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerMO-LM-034-0002
Einzelpreis$15.32 USD
Gewicht0.006 kg
Abmessungen (L x B x H)25 x 8 x 8 mm
MaterialCarbon Steel
OberflächenbeschaffenheitBlack Oxide
Zugehörige Befestigungselemente1 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-033-0002, 1 x HW-WS-001-0002

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00011View
M8 X1.25 Zinc Plated Thin Hex NutHW-FN-033-00022View
M8 Washer with 24mm Outside DiameterHW-WS-001-00021View

$15.32 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.