Teilebibliothek

MO-LM-027-0855__2
Heavy Duty Enclosed Timing Belt Actuator, 855mm Length
Vention's updated enclosed timing belt actuator is an all-in-one solution. This product includes the guide-ways and sensor mounts already built into the system and features a dust resistant design with no pinch points. This heavy duty version has two bearings in the guiding system, increasing its load capacity over the standard MO-LM-026-XXXX. The new version adds new mounting options, improved shaft design, and magnetic retention of the steel cover. Simply connect any NEMA 34 powertrain components to one of the 4 inputs and go!
| Technische Zeichnung | |
|---|---|
| Technische Zeichnung | |
| 2D-Modell | |
| 3D-Modell |
| Technische Dokumentation | |
|---|---|
| Technische Dokumentation | |
| Enclosed Timing Belt Actuator | |
| Selecting a Linear Axis Actuator | |
| Vention Maintenance Guide |
Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Allgemeine Spezifikationen | |
| Teilenummer | MO-LM-027-0855__2 |
| Einzelpreis | $3,667.23 USD |
| Gewicht | 21.148737 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 1102.5 x 270 x 112.5 mm |
| Material | Aluminum & Steel |
| Oberflächenbeschaffenheit | Blue Anodized, 10 um |
| Zugehörige Befestigungselemente | 12 x HW-FN-002-0001, 1 x HW-FN-003-0008, 12 x HW-FN-003-0022, 12 x HW-FN-031-0001 |
| Leichtbefestigungen | 12 x HW-FN-002-0001, 1 x HW-FN-003-0008, 12 x HW-FN-003-0016, 12 x HW-FN-031-0001 |
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Technical Specifications | |
| Max Output Force | 1200 N |
| Load Capacity | 5000 N |
| Stroke | 595 mm |
| Repeatability Including Backlash | ±0.3 mm |
| Max Linear Speed | 2500 mm/s |
| Max Acceleration | 2000 mm/s2 |
| Displacement Ratio | 208 mm/turn |
$3,667.23 USD
Verkauft von VentionVersand aus Vention
Fragen zu diesem Teil?
Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.