Teilebibliothek
Heavy Duty Cobot Pedestal, 585 mm
ST-RB-033-0585__2

Heavy Duty Cobot Pedestal, 585 mm

Vention

Vention's V2 cobot pedestal is a go to option for static mounting of the Doosan M & H series, Fanuc CRX 10, 20, & 25 and UR 10, 16, & 20 can all be bolted directly to the top plate of the pedestal. Many other robots can be installed by using one of Vention's standard Robot Plates. It includes T-slots for mounting accessories and a mobile base can be added for applications where maximum agility is needed. Refer to the techdoc for all technical details such as load capacity, robot compatibility, and mounting requirements.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Cobot Pedestal

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerST-RB-033-0585__2
Einzelpreis$977.33 USD
Gewicht27.11 kg
Abmessungen (L x B x H)405 x 405 x 585 mm
MaterialAluminum
OberflächenbeschaffenheitDark Blue Anodization, 6um
Zugehörige Befestigungselemente12 x HW-FN-002-0001, 12 x HW-FN-003-0025
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Compatible Robots CRX-10, CRX-20, CRX-25, UR10e, UR16e, UR20, H2017, H2515, M0609, M0617, M1013, M1509, Epson T6
Load Capacity2550 N
Max Torque1900 Nm
Compatible Robots with Additional Mounting PlateUniversal Robots UR3, Universal Robots UR5, Fanuc CRX-5, Fanuc SR-3iA, Aubo i5, Aubo i10, Epson G3, Epson T3, Franka Robotics, Kuka LRB iiwa 7 R800, Kuka LRB iiwa 14 R820, Omron TM5

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-000112View
M8 x 25mm ScrewHW-FN-003-002512View

$977.33 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.