Teilebibliothek
Guided Double-Acting Pneumatic Actuator, 200mm Stroke
MO-AR-002-0200

Guided Double-Acting Pneumatic Actuator, 200mm Stroke

SMC

Vention's Guided Double-Acting Pneumatic Actuator, Powered by SMC, with 25mm bore and 200mm stroke. This guided cylinder is capable of a pushing force up to 344N axially and taking 40N radially.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Pneumatic Ecosystem v1

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerMO-AR-002-0200
Einzelpreis$413.52 USD
Gewicht2.92944 kg
Abmessungen (L x B x H)274 x 71 x 133 mm
Zugehörige Befestigungselemente2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0018
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Max Output Force344 N
Stroke200 mm
Max Linear Speed500 mm/s
Temperature Range-5 to 60 °C
Included in the Box6 meters of 6mm OD Polyurethane tubing

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00012View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00182View

$413.52 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.