Teilebibliothek
Gear Rack, 540mm
MO-LM-020-0540__2

Gear Rack, 540mm

Vention

Use a combination of gear rack segments to achieve the desired length. The rack is module 1 and teeth are 10mm wide. This segment is a 540mm length.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Rack and Pinon Actuator
Vention Maintenance Guide
Selecting a Linear Axis Actuator

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerMO-LM-020-0540__2
Einzelpreis$281.75 USD
Gewicht0.56601 kg
Abmessungen (L x B x H)540 x 10 x 15 mm
Material1045 Steel
OberflächenbeschaffenheitHeat Treat to 40 HRC and Anti Corrosion
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Repeatability Including Backlash±0.3 mm

$281.75 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.