Teilebibliothek
Gas Spring Mounting Arm for Monitor or Keyboard Mount
ST-SP-015-0001

Gas Spring Mounting Arm for Monitor or Keyboard Mount

Vention

Gas spring mounting arm for 17in to 27in monitors with VESA 75x75mm or 100x100mm mounting holes. It's tilt and swivel motion allow for a quick and easy adjustment of the monitors position. The arm's gas spring tension is adjustable with a 5mm hex key. Rated for payloads between 2 kg (4.4 lbs) and 9 kg (19.8 lbs).

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerST-SP-015-0001
Einzelpreis$62.95 USD
Gewicht2.042 kg
Abmessungen (L x B x H)540 x 120 x 300 mm
MaterialSteel
OberflächenbeschaffenheitBlack Powder Coat
Zugehörige Befestigungselemente2 x HW-FN-005-0016, 2 x HW-FN-002-0004, 2 x HW-WS-005-0001
Leichtbefestigungen2 x HW-FN-002-0004, 2 x HW-FN-005-0010, 2 x HW-WS-005-0001
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Load Capacity65 N

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M6 x 1.0 x 16mm, Low Profile Socket HeadHW-FN-005-00162View
M6 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00042View
M6 Washer with 12mm Outside DiameterHW-WS-005-00012View

$62.95 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.