Teilebibliothek
Ergonomic Handle
HW-HD-001-0001__2

Ergonomic Handle

Vention

Ergonomic handle with aesthetic end caps. Can be mounted directly to Vention's extrusion profile. Works perfectly for doors, handles, and applications that require light lifting.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerHW-HD-001-0001__2
Einzelpreis$11.95 USD
Gewicht0.091 kg
Abmessungen (L x B x H)160 x 30 x 60 mm
MaterialPlastic
Zugehörige Befestigungselemente2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0020, 2 x HW-WS-001-0001
Leichtbefestigungen2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0014, 2 x HW-WS-001-0001

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00012View
M8 x 20mm ScrewHW-FN-003-00202View
M8 Washer with 16mm Outside DiameterHW-WS-001-00012View

$11.95 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.