Teilebibliothek

MO-LM-026-0585__2
Enclosed Timing Belt Actuator, 585mm Length
Vention's updated enclosed timing belt actuator is an all-in-one solution. This product includes the guideways and sensor mounts already built into the system and features a dust resistant design with no pinch points. The new version adds new mounting options, improved shaft design, and magnetic retention of the steel cover. Simply connect any NEMA 34 powertrain components to one of the 4 inputs and go!
| Technische Zeichnung | |
|---|---|
| Technische Zeichnung | |
| 2D-Modell | |
| 3D-Modell |
| Technische Dokumentation | |
|---|---|
| Technische Dokumentation | |
| Enclosed Timing Belt Actuator | |
| Selecting a Linear Axis Actuator | |
| Vention Maintenance Guide |
Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Allgemeine Spezifikationen | |
| Teilenummer | MO-LM-026-0585__2 |
| Einzelpreis | $2,617.43 USD |
| Gewicht | 14.375484 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 830.5 x 180 x 112.5 mm |
| Material | Aluminum, Steel |
| Oberflächenbeschaffenheit | Blue Anodized, 10 um |
| Zugehörige Befestigungselemente | 6 x HW-FN-002-0001, 1 x HW-FN-003-0008, 6 x HW-FN-003-0022, 6 x HW-FN-031-0001 |
| Leichtbefestigungen | 6 x HW-FN-002-0001, 1 x HW-FN-003-0008, 6 x HW-FN-003-0016, 6 x HW-FN-031-0001 |
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Technical Specifications | |
| Max Output Force | 1200 N |
| Load Capacity | 3300 N |
| Stroke | 460 mm |
| Repeatability Including Backlash | ±0.3 mm |
| Max Linear Speed | 2500 mm/s |
| Max Acceleration | 2000 mm/s2 |
| Displacement Ratio | 208 mm/turn |
$2,617.43 USD
Verkauft von VentionVersand aus Vention
Fragen zu diesem Teil?
Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.