Teilebibliothek

MO-LM-047-1530
Enclosed Lead Screw Actuator, 1530mm Length
Vention's enclosed lead screw actuator is an all-in-one solution for high loads that require self locking. This product includes the guide-ways and sensor mounts already built into the system and features a dust resistant design with no pinch points. Simply connect any NEMA 34 powertrain components to the lead screw coupling and go! This actuator is ideal for lifting operations where safety is paramount.
| Technische Zeichnung | |
|---|---|
| Technische Zeichnung | |
| 2D-Modell | |
| 3D-Modell |
| Technische Dokumentation | |
|---|---|
| Technische Dokumentation | |
| Enclosed Lead Screw Actuator | |
| Vention Maintenance Guide |
Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Allgemeine Spezifikationen | |
| Teilenummer | MO-LM-047-1530 |
| Einzelpreis | $3,947.12 USD |
| Gewicht | 27.729729 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 1672.5 x 270 x 112.5 mm |
| Material | Steel & Aluminum |
| Oberflächenbeschaffenheit | Blue Anodized |
| Zugehörige Befestigungselemente | 8 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0008, 8 x HW-FN-003-0022, 8 x HW-FN-031-0001 |
| Leichtbefestigungen | 8 x HW-FN-002-0001, 8 x HW-FN-003-0016, 8 x HW-FN-031-0001 |
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Technical Specifications | |
| Max Output Force | 5500 N |
| Stroke | 1300 mm |
| Repeatability Including Backlash | ±0.15 mm |
| Max Linear Speed | 50 mm/s |
| Displacement Ratio | 4 mm/turn |
$3,947.12 USD
Verkauft von VentionVersand aus Vention
Fragen zu diesem Teil?
Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.