vention-logo-sm
Teilebibliothek
Eccentric Locator for Dimensional Jig
ST-SP-007-0001

Eccentric Locator for Dimensional Jig

Vention

Eccentric locator with adjustable post. Locator is compatible with Vention rest buttons and tooling ball. Locator is based on a eccentric design, enabling infinite amount of X-Y positions

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Designing jigs and fixtures

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerST-SP-007-0001
Einzelpreis$72.65 USD
Gewicht0.364 kg
Abmessungen (L x B x H)100 x 45 x 75 mm
Material6061-T6
OberflächenbeschaffenheitDark blue anodized, 6um
Zugehörige Befestigungselemente2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0018
Leichtbefestigungen2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0012
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Stroke26.5 (Vertically), 30.5 to 49.5 (Radially) mm
Angular Range360 degrees

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00012View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00182View

$72.65 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.