Teilebibliothek
Dual Gantry Enclosed Linear Profile Guide, 2295mm Length
MO-LM-041-2295__2

Dual Gantry Enclosed Linear Profile Guide, 2295mm Length

Vention

This updated dual gantry enclosed linear profile guide come in a variety of lengths to suit your linear guide needs. These can be used in tandem with any of the Vention actuators. The addition of a second gantry and profile bearing allows for higher load capacities and more customizability in design. The new version adds new mounting options and magnetic retention of the steel cover.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Linear Guides & Accessories
Vention Maintenance Guide

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerMO-LM-041-2295__2
Einzelpreis$3,216.40 USD
Gewicht34.72134 kg
Abmessungen (L x B x H)2542.5 x 178 x 112.5 mm
MaterialAluminum, Steel
OberflächenbeschaffenheitBlue Anodized, 10 um
Zugehörige Befestigungselemente12 x HW-FN-002-0001, 1 x HW-FN-003-0008, 12 x HW-FN-003-0022, 12 x HW-FN-031-0001
Leichtbefestigungen12 x HW-FN-002-0001, 1 x HW-FN-003-0008, 12 x HW-FN-003-0016, 12 x HW-FN-031-0001
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Load Capacity5000 N
Stroke1990 mm

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-000112View
M8 x 8mm ScrewHW-FN-003-00081View
M8 x 22mm ScrewHW-FN-003-002212View
M8 X1.25 Zinc Plated Hex Nut With Locking PatchHW-FN-031-000112View

$3,216.40 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.