Teilebibliothek

ST-RB-017-0001
Doosan Robot Plate
Doosan Robot Plate Compatible with Doosan's M0609, M0617, M1013, and M1509 Cobots
| Technische Zeichnung | |
|---|---|
| Technische Zeichnung | |
| 2D-Modell | |
| 3D-Modell |
| Technische Dokumentation | |
|---|---|
| Technische Dokumentation | |
| Robot Mounting |
Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Allgemeine Spezifikationen | |
| Teilenummer | ST-RB-017-0001 |
| Einzelpreis | $452.80 USD |
| Gewicht | 1.188 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 223 x 223 x 17 mm |
| Zugehörige Befestigungselemente | 8 x HW-FN-002-0001, 8 x HW-FN-003-0018 |
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Other | |
| Mounting | 4x M8, 150 x 150 |
$452.80 USD
Verkauft von VentionVersand aus Vention
Fragen zu diesem Teil?
Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.