vention-logo-sm
Teilebibliothek
Cobot End Effector Plate
ST-RB-004-0001

Cobot End Effector Plate

Vention

Vention's cobot end effector plate allows different setups of Vention's parts to be mounted at the end-effector of a robot arm. Compatible with all robots from Universal Robots and FANUC CRX.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Robot Mounting

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerST-RB-004-0001
Einzelpreis$89.54 USD
Gewicht0.34 kg
Abmessungen (L x B x H)112.5 x 112.5 x 12 mm
Material6061-T6 Aluminum
OberflächenbeschaffenheitDark Blue Anodization, 6um
Zugehörige Befestigungselemente8 x HW-FN-002-0001, 8 x HW-FN-003-0018, 4 x HW-FN-005-0010, 1 x HW-FN-036-0010
Leichtbefestigungen8 x HW-FN-002-0001, 8 x HW-FN-003-0012, 4 x HW-FN-005-0010, 1 x HW-FN-036-0010
Spec AttributeSpec Value
Other
MountingISO-50 Standard, Pitch Circle Diameter = 50

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00018View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00188View
M6 x 1.0 x 10mm, Low Profile Socket HeadHW-FN-005-00104View
6mm x 10mm Dowel PinHW-FN-036-00101View

$89.54 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.