vention-logo-sm
Teilebibliothek
Caster Wheel Mounting Plate
ST-SP-010-0003

Caster Wheel Mounting Plate

Vention

This Caster Wheel Mounting Plate is the essential component for integrating select caster wheels onto your aluminum extrusion profiles when direct bolting isn't feasible. Compatible with the following caster wheels: MO-WL-003-0002, MO-WL-003-0003, MO-WL-003-0004, MO-WL-003-0005.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerST-SP-010-0003
Einzelpreis$44.95 USD
Gewicht0.319 kg
Abmessungen (L x B x H)125 x 88 x 12 mm
Material6061-T6
OberflächenbeschaffenheitBlue Anodized
Zugehörige Befestigungselemente4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-003-0018

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00014View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00184View

$44.95 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.