Teilebibliothek
Blickle Swivel Leveling Caster Wheel with Fixed Pedal, 200kg Capacity
MO-WL-003-0001

Blickle Swivel Leveling Caster Wheel with Fixed Pedal, 200kg Capacity

Blickle

German-made medium-duty swivel leveling caster. Steel body with polyamide wheel. Leveling foot lifts 2mm. Maximum capacity per wheel: 200kg

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerMO-WL-003-0001
Einzelpreis$266.97 USD
Gewicht2.0239 kg
Abmessungen (L x B x H)175 x 85 x 118 mm
MaterialSteel & Polyamide
Zugehörige Befestigungselemente4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-003-0030
Spec AttributeSpec Value
Other
Mounting80 x 60

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00014View
M8 x 30mm ScrewHW-FN-003-00304View

$266.97 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.