vention-logo-sm
Teilebibliothek
Belt Rack Belt Clamp
MO-LM-042-0011

Belt Rack Belt Clamp

Vention

The belt rack end clamp is used to fix the belt on either end of the actuator. Attach a gusset and bumper to provide an end stop for the actuator.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Belt Rack Actuator

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerMO-LM-042-0011
Einzelpreis$50.56 USD
Gewicht0.1 kg
Abmessungen (L x B x H)35.5 x 50 x 11.3 mm
Material6061-T6
Oberflächenbeschaffenheitblue anodized
Zugehörige Befestigungselemente2 x HW-FN-002-0001, 1 x HW-FN-003-0016, 1 x HW-FN-003-0030

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00012View
M8 x 16mm ScrewHW-FN-003-00161View
M8 x 30mm ScrewHW-FN-003-00301View

$50.56 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.