Teilebibliothek
Angled Robot Base
ST-RB-020-0001

Angled Robot Base

Vention

Vention's angled robot base allows easy mounting of robots at an angle or flat, which optimizes robot reach. Must be used in conjunction with robot mounting plate. Supports robot plates that are 180 x 180 mm or 225 x 225 mm (ST-RB-001-0007 IS NOT COMPATIBLE).

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Robot Mounting

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerST-RB-020-0001
Einzelpreis$294.71 USD
Gewicht7.8 kg
Abmessungen (L x B x H)223 x 223 x 223 mm
Material1010 Steel
OberflächenbeschaffenheitBlack powder coat
Zugehörige Befestigungselemente8 x HW-FN-002-0001, 8 x HW-FN-003-0018
Leichtbefestigungen8 x HW-FN-002-0001, 8 x HW-FN-003-0012

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00018View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00188View

$294.71 USD

Suchen Sie nach weiteren Details?

Dieses Teil erfordert kundenspezifische Spezifikationen. Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam für maßgeschneiderte Preise und detaillierte Informationen, um sicherzustellen, dass es perfekt zu Ihrem Projekt passt.

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.