vention-logo-sm
Teilebibliothek
Actuator Mounting Plate
ST-GP-005-0010

Actuator Mounting Plate

Vention

This 225 mm x 225 mm actuator mounting plate enables 90 degree linear motion actuator mounting or 45 degree cobot mounting if used in conjunction with the appropriate support gusset, ST-GP-005-0011 or ST-GP-005-0012. This plate can also be used alone as a universal mounting mounting solution with its large assortment of threaded holes and counterbored clearance holes.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Angled Robot Mount

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerST-GP-005-0010
Einzelpreis$159.03 USD
Gewicht1.322 kg
Abmessungen (L x B x H)223 x 223 x 11.25 mm
MaterialAluminum
OberflächenbeschaffenheitBlue Annodize
Zugehörige Befestigungselemente10 x HW-FN-002-0001, 10 x HW-FN-003-0018

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-000110View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-001810View

$159.03 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.