vention-logo-sm
Teilebibliothek
5U Rack-Mount Server Bracket V2
ST-SP-006-0005__2

5U Rack-Mount Server Bracket V2

Vention

Rack-mount bracket suitable to build standard 19-inch rack spaces when two are installed between two extrusion spaced 495mm apart. Contains 5 sets of M6 X 1mm mounting holes with rack unit spacing. Rack-mount brackets can be directly mounted on Vention’s extrusion profiles with 2X M8 X 1.25mm screws.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerST-SP-006-0005__2
Einzelpreis$32.22 USD
Gewicht0.319 kg
Abmessungen (L x B x H)222.25 x 22.5 x 44 mm
MaterialSteel
OberflächenbeschaffenheitBlack powder coat
Zugehörige Befestigungselemente2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0014, 10 x HW-FN-005-0010
Leichtbefestigungen2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0008, 10 x HW-FN-005-0010

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00012View
M8 x 14mm ScrewHW-FN-003-00142View
M6 x 1.0 x 10mm, Low Profile Socket HeadHW-FN-005-001010View

$32.22 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.

    5U Rack-Mount Server Bracket V2 | Vention