Teilebibliothek
45x45mm Hinge, 8mm Pin
MO-HG-001-0001

45x45mm Hinge, 8mm Pin

Vention

Medium-duty hinges best suited for light to medium-rotary motion. Can be mounted on Vention extrusions, benefiting from Vention V-shape locator.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerMO-HG-001-0001
Einzelpreis$23.66 USD
Gewicht0.091 kg
Abmessungen (L x B x H)27 x 80 x 40 mm
MaterialDie-cast aluminum
OberflächenbeschaffenheitBlack powder coat
Zugehörige Befestigungselemente2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0018
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Angular Range180 degrees

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00012View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00182View

$23.66 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.