Teilebibliothek
45x270mm Rest Pad
HW-RP-002-0002

45x270mm Rest Pad

Vention

Heavy-duty delrin rest pad to be used as protection when moving heavy and/or fragile goods on industrial carts or in other applications.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Designing jigs and fixtures

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerHW-RP-002-0002
Einzelpreis$35.19 USD
Gewicht0.208 kg
Abmessungen (L x B x H)13 x 270 x 45 mm
MaterialWhite Delrin
Zugehörige Befestigungselemente6 x HW-FN-002-0001, 6 x HW-FN-003-0018
Leichtbefestigungen6 x HW-FN-002-0001, 6 x HW-FN-003-0012

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00016View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00186View

$35.19 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.