Teilebibliothek
45 Degree Inline Connector with Locators
ST-HP-003-0003

45 Degree Inline Connector with Locators

Vention

Vention's 45-degree inline connector allows easy mounting of a Vention extrusion at an angle directly inline with another extrusion. The connector also features Vention self-positioning V-Shape locators, enabling precision assembly that cannot typically be done with conventional extrusion systems.
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
TeilenummerST-HP-003-0003
Einzelpreis$21.82 USD
Gewicht0.1447 kg
Abmessungen (L x B x H)45 x 45 x 53 mm
Material6061-T6 Aluminum
OberflächenbeschaffenheitDark Blue Anodization, 6um
Zugehörige Befestigungselemente2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0018
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Bending Strength100 Nm
Friction Strength2100 N
Torsion Strength390 Nm

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00012View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00182View

$21.82 USD

Suchen Sie nach weiteren Details?

Dieses Teil erfordert kundenspezifische Spezifikationen. Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam für maßgeschneiderte Preise und detaillierte Informationen, um sicherzustellen, dass es perfekt zu Ihrem Projekt passt.

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.