Teilebibliothek
405x495mm Aluminum Tooling Plate
ST-SP-002-0002

405x495mm Aluminum Tooling Plate

Vention

Tooling plate suited for machining and assembly jigs. Plate has intertwined hole patterns of M8 x 1.25 threaded holes and reamed 8mm holes. Plate is compatible with Vention rest buttons, tooling balls, and extrusion profiles.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerST-SP-002-0002
Einzelpreis$473.23 USD
Gewicht9.258 kg
Abmessungen (L x B x H)495 x 405 x 22.5 mm
Material6061-T6
OberflächenbeschaffenheitDark blue anodized, 6um
Zugehörige Befestigungselemente4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-003-0030

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00014View
M8 x 30mm ScrewHW-FN-003-00304View

$473.23 USD

Suchen Sie nach weiteren Details?

Dieses Teil erfordert kundenspezifische Spezifikationen. Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam für maßgeschneiderte Preise und detaillierte Informationen, um sicherzustellen, dass es perfekt zu Ihrem Projekt passt.

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.