vention-logo-sm
Teilebibliothek
3x3 Hole Aluminum Assembly Plate
ST-GP-001-0001

3x3 Hole Aluminum Assembly Plate

Vention

Vention’s general assembly plates are designed to be combined with Vention’s extrusions to maximize ease of assembly and lower costs. These plates are available in a variety of configurations, supporting all sorts of structural assemblies.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Designing with T-Slot Aluminum Extrusions

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerST-GP-001-0001
Einzelpreis$38.46 USD
Gewicht0.284 kg
Abmessungen (L x B x H)133 x 133 x 6 mm
Material6061-T6
OberflächenbeschaffenheitDark blue anodized, 6um
Zugehörige Befestigungselemente9 x HW-FN-002-0001, 9 x HW-FN-003-0018
Leichtbefestigungen9 x HW-FN-003-0012, 9 x HW-FN-002-0001

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00019View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00189View

$38.46 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.