Teilebibliothek

ST-GP-001-0017
30 Degree Joint Aluminum Assembly Plate
Vention’s general assembly plates are designed to be combined with Vention’s extrusions to maximize ease of assembly and lower costs. These plates are available in a variety of configurations, supporting all sorts of structural assemblies.
| Technische Zeichnung | |
|---|---|
| Technische Zeichnung | |
| 2D-Modell | |
| 3D-Modell |
| Technische Dokumentation | |
|---|---|
| Technische Dokumentation | |
| Designing with T-Slot Aluminum Extrusions |
Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Allgemeine Spezifikationen | |
| Teilenummer | ST-GP-001-0017 |
| Einzelpreis | $21.13 USD |
| Gewicht | 0.196 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 6 x 136 x 110 mm |
| Material | 6061-T6 |
| Oberflächenbeschaffenheit | Dark blue anodized, 6um |
| Zugehörige Befestigungselemente | 6 x HW-FN-002-0001, 6 x HW-FN-003-0018 |
| Leichtbefestigungen | 6 x HW-FN-002-0001, 6 x HW-FN-003-0012 |
$21.13 USD
Verkauft von VentionVersand aus Vention
Fragen zu diesem Teil?
Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.