Teilebibliothek
3-Way Extrusion End Connector with Panel Cutouts
ST-GP-004-0001

3-Way Extrusion End Connector with Panel Cutouts

Vention

Vention's 3-way connector can connect 3 Vention extrusion at their ends in a single joint to create more beautiful assemblies. The 3-way connector features cutouts for panels to slide right in without any modifications.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Designing with T-Slot Aluminum Extrusions

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerST-GP-004-0001
Einzelpreis$18.28 USD
Gewicht0.1393 kg
Abmessungen (L x B x H)49 x 49 x 49 mm
Material6061-T6 Aluminum
OberflächenbeschaffenheitDark Blue Anodization, 6um
Zugehörige Befestigungselemente3 x HW-FN-003-0030

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 x 30mm ScrewHW-FN-003-00303View

$18.28 USD

Suchen Sie nach weiteren Details?

Dieses Teil erfordert kundenspezifische Spezifikationen. Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam für maßgeschneiderte Preise und detaillierte Informationen, um sicherzustellen, dass es perfekt zu Ihrem Projekt passt.

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.