Teilebibliothek
3-Way Extrusion End Connector with Panel Cutouts
ST-GP-004-0001__2

3-Way Extrusion End Connector with Panel Cutouts

Vention

Vention's 3-way connector can connect 3 Vention extrusion at their ends in a single joint to create more beautiful assemblies. The 3-way connector features cutouts for panels to slide right in without any modifications.
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
TeilenummerST-GP-004-0001__2
Einzelpreis$34.87 USD
Gewicht0.1393 kg
Abmessungen (L x B x H)49 x 49 x 49 mm
Material6061-T6 Aluminum
OberflächenbeschaffenheitDark Blue Anodize
Zugehörige Befestigungselemente3 x HW-FN-003-0030

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 x 30mm ScrewHW-FN-003-00303View

$34.87 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.