Teilebibliothek
247.5x247.5mm Extrusion Leveling Fixture
ST-SP-016-0001

247.5x247.5mm Extrusion Leveling Fixture

Vention

This leveling fixture is for 247.5 mm ecosystem. It is installed on 247.5 mm columns and enables you to level your beams in a 247.5 mm structure

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
247.5 mm Extrusion Ecosystem Tech Doc

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerST-SP-016-0001
Einzelpreis$208.45 USD
Gewicht0.413 kg
Abmessungen (L x B x H)205 x 17.5 x 67.5 mm
Material6061-T6
OberflächenbeschaffenheitDark blue anodized, 6um
Zugehörige Befestigungselemente8 x HW-FN-003-0020, 8 x HW-FN-002-0001

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 x 20mm ScrewHW-FN-003-00208View
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00018View

$208.45 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.