Teilebibliothek
247.5x247.5mm Extrusion Gusset Assembly
ST-GP-003-0007

247.5x247.5mm Extrusion Gusset Assembly

Vention

This gusset is used for joining 247.5 mm extrusions to each other and it is made by assembling of 2x ST-GP-005-0010 and 2x ST-GP-005-0012 plates. See the 2D drawing for assembly instruction.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerST-GP-003-0007
Einzelpreis$506.58 USD
Gewicht4.2 kg
Abmessungen (L x B x H)235.25 x 223 x 235.25 mm
Material6061-T6 Aluminum
OberflächenbeschaffenheitDark Blue Anodization, 6um
Zugehörige Befestigungselemente36 x HW-FN-002-0001, 36 x HW-FN-003-0018

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-000136View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-001836View

$506.58 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.