Teilebibliothek
247.5x247.5mm Extrusion Floor Anchoring Plate
ST-SE-001-0008

247.5x247.5mm Extrusion Floor Anchoring Plate

Vention

Rugged floor anchoring plate to fix Vention's 247.5x247.5mm extrusions to the installation site floor. Use HW-SH-001-0001 to level the anchoring plate if needed.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
247.5 mm Extrusion Ecosystem Tech Doc

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerST-SE-001-0008
Einzelpreis$810.52 USD
Gewicht9.9698 kg
Abmessungen (L x B x H)405 x 405 x 67.5 mm
Material6061-T6
OberflächenbeschaffenheitDark Blue Anodization, 6um
Zugehörige Befestigungselemente12 x HW-FN-002-0001, 12 x HW-FN-003-0025

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-000112View
M8 x 25mm ScrewHW-FN-003-002512View

$810.52 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.