Teilebibliothek
247.5x247.5mm Extrusion Assembly Plate
ST-GP-001-0027

247.5x247.5mm Extrusion Assembly Plate

Vention

This plate is one of the parts in 247.5 mm extrusion ecosystem and is used for connecting 247.5 mm beams to 247.5 mm columns.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
247.5 mm Extrusion Ecosystem Tech Doc

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerST-GP-001-0027
Einzelpreis$175.43 USD
Gewicht2.53 kg
Abmessungen (L x B x H)245.5 x 8 x 493 mm
Material6061-T6 Aluminum
OberflächenbeschaffenheitDark blue anodized, 6um
Zugehörige Befestigungselemente28 x HW-FN-003-0020, 28 x HW-FN-002-0001

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 x 20mm ScrewHW-FN-003-002028View
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-000128View

$175.43 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.