vention-logo-sm
Teilebibliothek
11.25mm Spacer for 22.5x22.5mm Aluminum Extrusion with set screws
ST-GP-002-0002__2

11.25mm Spacer for 22.5x22.5mm Aluminum Extrusion with set screws

Vention

In-line 11.25mm spacer for 22.5x22.5mm extrusions. To be used with Vention's 90 Degree Inside Corner Bracket. Four set screws included.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Designing with T-Slot Aluminum Extrusions

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerST-GP-002-0002__2
Einzelpreis$17.96 USD
Gewicht0.03769 kg
Abmessungen (L x B x H)44 x 22.5 x 39.75 mm
Material6061-T6 Aluminum
OberflächenbeschaffenheitDark Blue Anodization, 6um
NormenSet screws included
Zugehörige Befestigungselemente1 x HW-FN-002-0001, 1 x HW-FN-003-0012, 1 x HW-FN-003-0018
Leichtbefestigungen1 x HW-FN-002-0001, 1 x HW-FN-003-0012, 1 x HW-FN-003-0018

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00011View
M8 x 12mm ScrewHW-FN-003-00121View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00181View

$17.96 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.