Teilebibliothek
0.7 kW Router with Mounting Clamp
MO-SM-020-0001

0.7 kW Router with Mounting Clamp

Vention

This router spindle with Vention mounting system allows the routing of wood, plastic and other medium strength materials. The spindle's speed can be adjusted between 10,000 and 30,000 rpm to optimize cutting based on material and tool type. It has a 1/4 inch collet for standard router bits. It ships ready to run, just supply your own cutting tool and plug the supplied NEMA 5-15P plug into 120 VAC (6.5 Amp draw).

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerMO-SM-020-0001
Einzelpreis$266.47 USD
Gewicht2.6158 kg
Abmessungen (L x B x H)200 x 120 x 100 mm
MaterialAluminum, plastic, steel
Zugehörige Befestigungselemente4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-003-0018
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Supply Voltage120 V
Max Rotational Speed180000 degrees/s

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00014View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00184View

$266.47 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.