Bibliothèque de pièces
Tower Light v2
CE-LI-001-0000__2

Tower Light v2

Vention

Tower Light with green, red and blue illuminated led segments. Includes a 5-meter long cable with pre-wired M12 connectors for interfacing directly to the Digital IO Module v2 (CE-MD-001-0000__2).

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceCE-LI-001-0000__2
Prix unitaire$238.17 USD
Poids0.559536 kg
Dimensions (L x l x H)39 x 55 x 353 mm
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Supply Voltage24 V
Current Consumption50 mA per segment
Included in the Box2x M8 Drop-in Spring Loaded T-Nut (HW-FN-002-0001), 2x M8 x 14mm Screw (HW-FN-003-0014), 2x M8 x 8mm Screw (HW-FN-003-0008)

$238.17 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.