Bibliothèque de pièces
Timing Belt Conveyor V2, 315mm Length
MO-CV-013-0315__2

Timing Belt Conveyor V2, 315mm Length

Vention

Vention's timing belt conveyor is ideal for metal pallet or tray handling for use in assembly or packaging operations. It comes in 5 different lengths and can be powered using Vention NEMA 34 stepper servo motors. It is compatible with Vention gearbox including 5:1 gearbox (MO-PT-001-0003), 1:1 right angle gearbox (MO-PT-001-0006) and 5:1 right angle gearbox (MO-PT-001-0001). A powered one and a non-powered one can be paired to a each other via a driveshaft coupler (MO-PT-005-0000) and a round extrusion (ST-EXT-008-XXXX).

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Timing Belt Conveyor

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceMO-CV-013-0315__2
Prix unitaire$1,016.67 USD
Poids4.5 kg
Dimensions (L x l x H)538.5 x 67.5 x 97.25 mm
MatériauAluminum & Steel
Finition de surfaceN/A
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Load Capacity736 N
Repeatability Including Backlash±1 mm
Max Linear Speed2000 mm/s
Max Acceleration2000 mm/s2
Displacement Ratio300 mm/turn

$1,016.67 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.