Bibliothèque de pièces

MO-LM-016-1530__2
Timing Belt Actuator (1530mm)
Belt-driven linear motion actuator. Linear actuator is mounted on any 45x90mm extrusion from 585mm to 3330mm. Add a stepper motor and pair with MachineMotion to enable fast, 150mm/turn linear motion to your assemblies. Two guiding options are available: glass filled nylon rollers or precision linear bearings.
| Dessin technique | |
|---|---|
| Dessin technique | |
| Modèle 2D | |
| Modèle 3D |
| Documentation technique | |
|---|---|
| Documentation technique | |
| Selecting a Linear Axis Actuator | |
| Timing Belt Actuator | |
| Vention Maintenance Guide |
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Spécifications générales | |
| Numéro de pièce | MO-LM-016-1530__2 |
| Prix unitaire | $953.18 USD |
| Poids | 8.37733 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 1710 x 67.5 x 120 mm |
| Matériau | N/A |
| Finition de surface | N/A |
| Fixations associées | 8 x HW-FN-002-0001, 8 x HW-FN-003-0070 |
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Technical Specifications | |
| Max Output Force | 335 N |
| Stroke | 1530 - gantry length mm |
| Repeatability Including Backlash | ±0.3 mm |
| Max Linear Speed | 2000 mm/s |
| Displacement Ratio | 150 mm/turn |
Questions sur cette pièce ?
Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.