Bibliothèque de pièces

MO-LM-021-0600
Telescopic Slide (600mm)
Suitable for use in drawers and other low precision applications, Vention's telescopic slides feature 100% extension and 45kg load capacity per pair. Collapsed length is 600mm.
| Dessin technique | |
|---|---|
| Dessin technique | |
| Modèle 2D | |
| Modèle 3D |
| Documentation technique | |
|---|---|
| Documentation technique | |
| Telescopic Slides |
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Spécifications générales | |
| Numéro de pièce | MO-LM-021-0600 |
| Prix unitaire | $138.21 USD |
| Poids | 0.512 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 600 x 45.5 x 22.5 mm |
| Matériau | N/A |
| Fixations associées | 8 x HW-FN-002-0001, 10 x HW-FN-010-0006, 4 x HW-FN-015-0016, 2 x MO-LM-021-0001 |
| Fixations légères | 4 x HW-FN-002-0001, 10 x HW-FN-010-0006, 4 x HW-FN-015-0012, 2 x MO-LM-021-0001 |
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Technical Specifications | |
| Load Capacity | 294 N |
| Stroke | 590 mm |
$138.21 USD
Vous cherchez plus de détails ?
Cette pièce nécessite des spécifications personnalisées. Contactez notre équipe commerciale pour un prix adapté et des informations détaillées afin d’assurer une parfaite correspondance avec votre projet.
Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Questions sur cette pièce ?
Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.