Bibliothèque de pièces

MO-LM-002-0004
Spacer for Dual Ball Screw Nut Housing
Connect two different gantries on the same ball screw nut housing to maximize rigidity when moving equipment on both sides.
| Dessin technique | |
|---|---|
| Dessin technique | |
| Modèle 2D | |
| Modèle 3D |
| Documentation technique | |
|---|---|
| Documentation technique | |
| Ball Screw Actuator |
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Spécifications générales | |
| Numéro de pièce | MO-LM-002-0004 |
| Prix unitaire | $31.14 USD |
| Poids | 0.28 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 60 x 60 x 33 mm |
| Matériau | 6061-T6 |
| Finition de surface | Dark blue anodize, 6um |
| Fixations associées | 4 x HW-FN-003-0055 |
| Parts | Quantity | ||
|---|---|---|---|
| Pièces | Numéro de pièce | Qté | |
| M8 x 55mm Screw | HW-FN-003-0055 | 4 | View |
$31.14 USD
Vous cherchez plus de détails ?
Cette pièce nécessite des spécifications personnalisées. Contactez notre équipe commerciale pour un prix adapté et des informations détaillées afin d’assurer une parfaite correspondance avec votre projet.
Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Questions sur cette pièce ?
Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.