vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
Round Extrusion Holder
ST-SP-004-0001__2

Round Extrusion Holder

Vention

Aluminum tube holder for vertical and horizontal positioning of 20mm OD round extrusion. Vertical position has one pin for locating round extrusion in 90 degree increments. Tube holders can be directly mounted on Vention’s square extrusion profiles.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Designing with T-Slot Aluminum Extrusions

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceST-SP-004-0001__2
Prix unitaire$47.87 USD
Poids0.164 kg
Dimensions (L x l x H)88 x 44 x 44 mm
Matériau6061-T6
Finition de surfaceDark blue anodized, 6um
Fixations associées2 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-003-0018
Fixations légères2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0010, 2 x HW-FN-003-0018

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00012View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00184View

$47.87 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.

    Round Extrusion Holder | Vention