Bibliothèque de pièces
Right Angle Reduction Gearbox, 5:1
MO-PT-001-0003

Right Angle Reduction Gearbox, 5:1

Vention

This right-angle gearbox is equipped with a 5:1 planetary gear reduction. The gearbox has a input and output which match all other Vention NEMA 34 products allowing it to be installed in any power-train. Gearbox output will have 5 times the torque of the input device.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceMO-PT-001-0003
Prix unitaire$688.67 USD
Poids2.19 kg
Dimensions (L x l x H)183.1 x 86 x 136.1 mm
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Max Torque45 Nm
Compatible WithAll Vention actuators and motors
Included in the Box4X HW-FN-005-0020

$688.67 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.