Bibliothèque de pièces
Polycarbonate Panel, Clear 0.22'' [5.6mm]
ST-PN-004-0001__2

Polycarbonate Panel, Clear 0.22'' [5.6mm]

Vention

Polycarbonate is used in industrial applications to divide between spaces without impairing visibility. This material is shatter-proof and impact resistant. Panels can be added directly to your 3D Vention design by using the automatic panel creation feature. Pricing is based on the surface area and includes custom cuts. There may be a slight difference in color and finish of panels due to changes in the manufacturing process when not ordered within the same batch.

Documentation technique
Documentation technique
Choosing Panel Materials and Panel Strips
Polycarbonate Panel Datasheet - Europe
Polycarbonate Panel Datasheet - North America

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceST-PN-004-0001__2
Prix unitaire$19.34 USD / sq. ft.
Poids0.7 kg
Dimensions (L x l x H)305 x 305 x 5.59 mm
MatériauClear polycarbonate
Finition de surfaceSMOOTH

$19.34 USD

Vous cherchez plus de détails ?

Cette pièce nécessite des spécifications personnalisées. Contactez notre équipe commerciale pour un prix adapté et des informations détaillées afin d’assurer une parfaite correspondance avec votre projet.

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.