Bibliothèque de pièces
Poly-Eco HDPE Panel, Black 3/8'' [9.5mm]
ST-PN-011-0001

Poly-Eco HDPE Panel, Black 3/8'' [9.5mm]

Vention

Poly-Eco HDPE is made of recycled plastic and is a high impact resistant material suitable for tabletops, shelves, walls and space dividers. It has an orange-peel textured finish. Panels can be added directly to your 3D Vention design by using the automatic panel creation feature. Pricing is based on the surface area and includes custom cuts. There may be a slight difference in color and finish of panels due to changes in the manufacturing process when not ordered within the same batch.

Documentation technique
Documentation technique
Choosing Panel Materials and Panel Strips
Poly-Eco HDPE Panel Datasheet - North America

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceST-PN-011-0001
Prix unitaire$12.99 USD / sq. ft.
Poids0.816 kg
Dimensions (L x l x H)305 x 305 x 10 mm
MatériauHDPE
Finition de surfaceTEXTURED

$12.99 USD

Vous cherchez plus de détails ?

Cette pièce nécessite des spécifications personnalisées. Contactez notre équipe commerciale pour un prix adapté et des informations détaillées afin d’assurer une parfaite correspondance avec votre projet.

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.