Bibliothèque de pièces
Planetary Reduction Gearbox, 5:1
MO-PT-001-0001

Planetary Reduction Gearbox, 5:1

Vention

This gearbox is equipped with a 5:1 planetary gear reduction. The gearbox has a input and output which match all other Vention NEMA 34 products allowing it to be installed in any power-train. Gearbox output will have 5 times the torque of the input device.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceMO-PT-001-0001
Prix unitaire$394.32 USD
Poids2.124 kg
Dimensions (L x l x H)130 x 86 x 86 mm
MatériauSteel & Aluminum
Finition de surfaceBlack Paint and Anodization
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Max Torque45 Nm
Compatible WithAll Vention actuators and motors
Included in the Box4x HW-FN-005-0020

$394.32 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.