Bibliothèque de pièces
OnRobot Tool Changer (Robot Side)
ST-RB-028-0004

OnRobot Tool Changer (Robot Side)

OnRobot

The Quick Changer enables easy and fast tool changing. The Quick Changer can handle 20kg payload and has a low built-in height and weight. Patented reliable and with easy-to-use locking mechanism, extra safety locking structure and locking springs make the Quick Changer a unique product, ideal for all collaborative robot applications. The tool flange is a 50mm bolt pattern with 6mm bolt (ISO 50), compatible with most cobots. The Universal Robots CB-Series are not compatible with this tool changer. Please contact Vention for more info.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceST-RB-028-0004
Prix unitaire$606.00 USD
Poids0.13 kg
Dimensions (L x l x H)84 x 84 x 14 mm
MatériauAluminium, Steel
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Max Payload20 Kg
Repeatability Including Backlash0.02 mm
IP RatingIP67
Max Permissible Force400 N
Max Permissible Torque50 Nm

$606 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.