Bibliothèque de pièces
OnRobot 2FG7 2-finger Parallel Gripper
ST-RB-028-0010

OnRobot 2FG7 2-finger Parallel Gripper

OnRobot

OnRobot's 2FG7 is a complete, low-cost, off-the-shelf electric parallel gripper that can be deployed within minutes and requires no custom engineering for installation, programming, or maintenance. The 2FG7 has a built-in quick changer, making it easy to redeploy on any major collaborative or light industrial robot. Ideal for low-volume, high-mix production, and enabling fast ROI for many different applications. Compatible with ISO50 (50mm bolt pattern and 6mm bolts) cobot tool flanges, with one of the following OnRobot accessories: Tool changer (ST-RB-028-0004), Dual Tool Changer (ST-RB-028-0003) or Force-Torque Sensor (ST-RB-028-0016).

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
OnRobot 2FG7 Technical Specifications Datasheet

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceST-RB-028-0010
Prix unitaire$4,772.00 USD
Poids1.1 kg
Dimensions (L x l x H)144 x 90 x 71 mm
MatériauAluminium, Steel
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Load Capacity108 N

$4,772 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.