Bibliothèque de pièces
Non-Flush Inductive Proximity Sensor
CE-SN-004-0001

Non-Flush Inductive Proximity Sensor

Vention

Non-flush mountable M18 inductive proximity sensor. Sense metallic objects present in front and on the side of its sensing end. Range is 10 mm. Includes a 5-meter long cable to connect to the MachineMotion controller.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Sensors Datasheet

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceCE-SN-004-0001
Prix unitaire$83.56 USD
Poids0.276 kg
Dimensions (L x l x H)110 x 18 x 18 mm
MatériauStainless Steel
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Supply Voltage10 to 30 V
Cable Length4 to 10 mm
IP RatingIP65
Temperature Range-40 to 58 °C
Included in the Box5-meter long extension cable

$83.56 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.