Bibliothèque de pièces
MachineMotion Pendant V4
CE-TP-024-0000

MachineMotion Pendant V4

Vention

Pendant V4 provides a plug and play touch screen interface for automated equipment powered by Vention's MachineMotion controller. At 13 inches with two cameras, this generation is designed to be ergonomically friendly allowing easy operation through a responsive advanced display. When connected to the MachineMotion controller, the pendant enables machine operators and administrators to run and modify their program in a code-free environment. This product comes with pre-loaded control and machine operations software. Compatible with MachineMotion controllers (CE-CL-030-0000, CE-CL-031-0000, CE-CL-030-1500, CE-CL-031-3000, CE-CL-010-0001 & CE-CL-010-0004).

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
MachineMotion Pendant Datasheet
EU Declaration of Conformity Pendant V4

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceCE-TP-024-0000
Prix unitaire$2,965.85 USD
Poids1.65 kg
Dimensions (L x l x H)332 x 72 x 240 mm
Spec AttributeSpec Value
Other
CertificationCE (RED, RoHS, Machinery Directive)

$2,965.85 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.